이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10475A 1.8 Volt Pattern Generator Clock Pod

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

클럭 포드 구성

  • 로직 레벨 지원:  1.8V
  • 권장 리드 세트: 키사이트 10498A
  • 마스터로 사용되는 각 패턴 발생기 모듈마다 또는 각 1682xA 로직 분석기마다 적어도 1개의 클럭 포드를 주문합니다.
  • 포드 연결을 위한 전용 헤더로 설계하거나 각 포드마다 1개의 8채널 리드 세트를 주문합니다.

클럭 출력

  • 클럭 출력 유형: 74AVC16244
  • 클럭 출력 속도: 최대 200MHz
  • 클럭 출력 지연: 14개 스텝에서 총 ~8ns

클럭 입력

  • 클럭 입력 유형: 74AVC16244(최대 3.6V)
  • 클럭 입력 속도: DC ~ 200MHz
  • 클럭인-클럭아웃: 약 30ns

패턴 입력

  • 패턴 입력 속도: 74AVC16244(최대 3.6V, 비연결 = 0)
  • 패턴 인식: 약 15ns + 1회 클럭 주기