이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

DSOX6FRA Frequency Response Analysis (FRA) for InfiniiVision 6000 X-Series Oscilloscopes

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 소프트웨어 제품

  • No image available DSOXT3FRA Frequency Response Analysis (FRA) for InfiniiVision 3000T X-Series Oscilloscopes 

    DSOXT3FRA Frequency Response Analysis (FRA) for InfiniiVision 3000T X-Series Oscilloscopes

    • Dynamic range: > 80 dB (typical)
    • Frequency range: 20 Hz to 20 MHz
    • Sweep or single frequency test modes
    • Fixed test amplitude or custom Amplitude Profile
    • 10 to 50 points per decode

  • No image available DSOX4FRA Frequency Response Analysis (FRA) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4FRA Frequency Response Analysis (FRA) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Dynamic range: > 80 dB (typical)
    • Frequency range: 20 Hz to 20 MHz
    • Sweep or single frequency test modes
    • Fixed test amplitude or custom amplitude profile
    • 10 to 50 points per decode
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6APPBNDL InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 어플리케이션 번들 

    DSOX6APPBNDL InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 어플리케이션 번들

    • 하나의 라이선스로 모든 소프트웨어 지원
    • 17개의 소프트웨어 어플리케이션 포함
    • InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프

관련 제품 및 솔루션

  • No image available MSOX6002A 혼합 신호 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 2채널 및 디지털 16채널 

    MSOX6002A 혼합 신호 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 2채널 및 디지털 16채널

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available MSOX6004A 혼합 신호 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널 

    MSOX6004A 혼합 신호 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available DSOX6002A 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 2채널 

    DSOX6002A 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 2채널

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available DSOX6004A 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널 

    DSOX6004A 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate