이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

S94702A AMX(Automated Measurement Expert), VNA 플러그인

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz 

    M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9372A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz 

    M9372A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz 

    M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz 

    M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz 

    M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz

    • 1 MHz ~ 9 GHz
    • 1개 섀시에 최대 12포트, 2개 섀시에 최대 24포트
    • 최고의 PXI VNA 속도, 다이나믹 레인지, 트레이스 노이즈와 안정성으로 정확도, 수율 및 마진 개선

  • No image available KS8400A 테스트 자동화 플랫폼 (TAP) 개발자 시스템 

    KS8400A 테스트 자동화 플랫폼 (TAP) 개발자 시스템

    • Powerful, flexible and extensible test sequencer software.
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed.
    • Result Viewer helps visualize, compare and analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting

  • No image available M9341B 디지털 및 아날로그 I/O 

    M9341B 디지털 및 아날로그 I/O

    • 키사이트 M9341B 디지털 및 아날로그 I/O는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA), 테스트 대상 디바이스(DUT)와 자동 테스트 시스템의 디바이스 핸들러 같은 외부 주변 장치 사이에서 통신 신호를 제공합니다.