이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

S8902A 노이즈 피겨 측정

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러 

    M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러

    • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
    • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
    • 최대 16GB RAM 메모리

  • No image available S8901A PA 테스트 소프트웨어 

    S8901A PA 테스트 소프트웨어

    • S8900A PA 테스트 솔루션의 핵심 소프트웨어
    • 주요 PA 측정을 위한 TAP 플러그인
    • ET/DPD 측정 어플리케이션
    • 테스트 계획 Parser
    • 작업자 인터페이스

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port