이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
N9071C-1FP GSM/EDGE/Evolution measurement application, licensed as -2FP and -3FP, fixed perpetual license 13,456,876
N9071C-1TP GSM/EDGE/Evolution measurement application, licensed as -2TP and -3TP, transportable perpetual license 17,497,506
N9071C-XFP Single acquisition combined GSM/EDGE measurement application, fixed perpetual license 2,952,905
N9071C-XTP Single acquisition combined GSM/EDGE measurement application, transportable perpetual license 3,840,916

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz 

    N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    • 신호 분석의 대표적인 저비용 툴로 신호 특성 분석의 핵심 기능 마스터
    • 내장 추적 발생기로 비용 효율적인 자극 응답 측정 수행
    • X-시리즈 측정 어플리케이션으로 핵심 기능 추가

  • No image available N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz

    • 빠르고 유연한 EXA로 다양한 요구 사항 해결
    • 밀리미터파 측정을 위한 가장 경제적인 분석 솔루션 확보
    • 큰 신호들 속에서 가장 작은 신호 측정

  • No image available N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz 

    N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz

    • 무선 디바이스의 진화하는 테스트 요건에 빠르게 대처
    • 하드웨어 가속 전력 측정, 신속한 디스플레이 업데이트, 마커 피크 검색 및 고속 스윕으로 테스트 시간 단축
    • X-시리즈 앱에서 원버튼 측정으로 테스트 단순화

  • No image available N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz 

    N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz

    • 항공우주, 방위, 상용 통신 등의 까다로운 어플리케이션을 위한 벤치마크
    • 고급 성능, 유연성, 기능 및 확장성
    • 셀룰라 통신, 무선 커넥티비티, 디지털 비디오 및 범용을 모두 포괄하는 25가지 이상의 측정 어플리케이션 지원

  • No image available N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth