이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9054C VMA 벡터 변조 분석 어플리케이션, 멀티터치 UI

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • Raw Main Time, 스펙트럼, I/Q Meas 시간, I/Q Meas 스펙트럼, EVM 시간, EVM 스펙트럼, 복조 결과, 복조 비트 같은 여러 결과 트레이스로 디지털 복조 측정 지원
  • 마커 노이즈, 대역 전력 및 대역 밀도 같은 기능으로 스펙트럼 측정 모니터링 지원
  • RF envelope 및 I/Q 파형 둘 다 포함한 I/Q 파형 측정 지원
  • UXA, PXA, MXA, EXA 및 CXA X-시리즈 신호 분석기(멀티터치 UI 포함) 내부에서 실행

측정

  • 디지털 변조 분석: 2-16 FSK, BPSK, QPSK, 8PSK, 16-1024QAM, MSK, ASK, APSK, VSB 등
  • 인기 있는 형식을 위한 편리한 프리셋: NADC, EDGE, PDC, PHS, DVB(16/32/64/256QAM), TETRA, APCO-25, DMR, dPMR, WiSUN(MR-FSK PHY), DECT, VDL 모드 2, MIL-STD CPM, SOQPSK-TG 등
  • N9054C VMA 대 N9064A VXA 측정 표

성능(하드웨어에 따라 다름)

  • 절대 진폭 정확도: 최대 ±0.19dB, 95% 백분위수
  • EVM(QPSK): < 0.5%rms
  • 분석 대역폭: UXA 최대 1GHz, PXA 최대 510 MHz, MXA 최대 160 MHz, EXA 최대 40 MHz, CXA 최대 25 MHz

기타 특징

  • 멀티터치 UI가 있는 X-시리즈 분석기(N90x0B)
  • 라이선스 키 업그레이드 가능
  • 고정형 및 이동형 라이선스 제공

내용

N9054C VMA 벡터 변조 분석(VMA) 측정 어플리케이션은 키사이트 X-시리즈 신호 분석기와 함께 사용되는 25개 이상의 측정 어플리케이션 라이브러리의 일부분으로, 계측, 측정 및 소프트웨어를 포함하는 발전된 신호 분석 접근방법입니다. X-시리즈 신호 분석기를 벡터 변조 분석 모드로 변환하는 이 어플리케이션은 포괄적 신호 분석을 수행하기 위해 광범위한 측정, 복조 유형 및 필터를 제공하며, 철저한 설계 분석을 지원하여 제품 품질을 보장하고 성능 저하 없이 최적화합니다.

강력한 측정 조합

  • 400,000 이상의 주파수 지점 FFT를 통해 상세한 주파수 거동을 보고, 4개의 서로 다른 RBW 필터 형태(Uniform/Hanning/Gaussian/Flat top)의 특정 측정 요구를 충족시킵니다. 신호에서 관심 영역을 보다 잘 볼 수 있도록 x축 스케일링 기능을 사용합니다.
  • 시간 게이팅과 통계적 전력 측정(CCDF/CDF/PDF)을 통해 시간 도메인의 신호를 심층적으로 파악합니다. 시간 및 주파수 도메인 동시 디스플레이는 스펙트럼 분석기 단독으로는 전달할 수 없는 신호에 대한 통찰력을 제공합니다.
  • 30개가 넘는 복조기(2 -16 FSK, PSK, 16 -1024 QAM)의 맞춤형 변조 분석을 구현합니다. 유연한 디스플레이 및 마커를 통해 정성적/정량적 신호 분석을 수행합니다.
  • 익숙한 SCPI 프로그래밍 기능, LAN/LXI 커넥티비티 및 키사이트 X-시리즈 신호 분석기의 속도를 활용하여 R&D 설계 검증을 생산 테스트 랙에 연결합니다.

관련 산업 및 기술