이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 17,386,494

일반적인 사양

S93007A Automatic fixture removal

  • S93007A-1FP Automatic fixture removal, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 17,386,494

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 사용자 안내를 위한 5단계 마법사
  • 싱글 엔드 및 차동 디바이스
  • 픽스처 왼쪽과 오른쪽은 비대칭적일 수 있습니다.
  • Thru 길이는 OPEN 또는 SHORT 측정을 통해 지정되거나 결정될 수 있습니다.
  • DUT에 맞는 주파수 외삽
  • 전력 보정은 주파수 대비 픽스처 손실을 보상합니다.
  • PNA, ADS, PLTS에서 나중에 사용할 수 있도록 디임베드 파일을 다양한 형식을 저장할 수 있습니다.
  • PNA, PNA-L, PNA-X는 Windows 7 OS가 필요합니다.

내용

많은 디바이스가 동축 커넥터를 갖추고 있지 않기 때문에 동축 환경에서 성공적으로 측정을 수행하기 위해 디바이스를 픽스처에 설치하게 됩니다. 이 경우, 우수한 DUT 측정 결과를 얻기 위해서는 픽스처의 효과를 정확하게 제거해야 합니다. 이 옵션은 픽스처를 특성 분석하고 측정에서 이를 제고하는 전체 절차를 안내하는 강력한 어플리케이션 마법사가 추가됩니다. S93007A는 PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 A 모델 네트워크 분석기의 옵션 007과 동등합니다.