이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
M9240PWRA-1FP Power analysis application, perpetual node-locked license 1,863,397
M9240PWRA-1FY Power analysis application, 12 month node-locked license 708,091
M9240PWRA-1TP Power analysis application, perpetual transportable license 2,422,416
M9240PWRA-1TY Power analysis application, 12 month transportable license 920,524

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240AWGA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 WaveGen 20 MHz 펑션/임의 파형 발생기 소프트웨어 

    M9240AWGA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 WaveGen 20 MHz 펑션/임의 파형 발생기 소프트웨어

    • 통합형 20-MHz 내장 펑션/임의 파형 생성기
    • 오실로스코프 구입 시 함께 제공되거나 업그레이드를 통해 이용 가능
    • 10비트, 100 MSa/s, 8 kpts, DDS 기술
    • AWG 파형 생성/편집
    • 내부 메모리 및 USB Thumb 드라이브 저장/호출

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240CMPA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 컴퓨터 시리얼 트리거링/분석(RS232/422/485/UART) 소프트웨어 

    M9240CMPA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 컴퓨터 시리얼 트리거링/분석(RS232/422/485/UART) 소프트웨어

    • 프로토콜 트리거링 및 하드웨어 기반 프로토콜 디코딩
    • RS-232/422/485 및 기타 UART 시리얼 버스 지원
    • 다중 버스 디코딩 트리거링 및 목록 표시
    • 이진, HEX 또는 ASCII 형식의 온-스크린 프로토콜 디코딩 및 시리얼 데이터 파형으로 시간 보정된 온-스크린 프로토콜 디코딩

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240CXPA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 CXPI 트리거링 및 디코딩 소프트웨어 

    M9240CXPA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 CXPI 트리거링 및 디코딩 소프트웨어

    • 표준 및 장거리 프레임을 포함해 CXPI(Clock Extension Peripheral Interface) 프로토콜에서 디코딩 및 트리거링을 지원
    • 하드웨어 기반 디코딩을 이용하여 랜덤/간헐적 에러를 신속하게 캡처
    • 시간차(time-interleaved) lister 디스플레이로 듀얼 버스 분석 지원

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240EMBA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I²C) 소프트웨어 

    M9240EMBA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I²C) 소프트웨어

    • I²C/SPI 시리얼 버스 트리거링/분석을 위한 가장 빠른 처리율의 오실로스코프 솔루션
    • 다중 버스 디코딩 트리거링/목록 표시
    • I²C 및 2/3/4와이어 SPI 시리얼 프로토콜 지원
    • 시리얼 데이터 파형과 시간 상관이 있는 온-스크린 시리얼 디코딩

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240MSKA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 마스크 한계 테스트 소프트웨어 

    M9240MSKA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 마스크 한계 테스트 소프트웨어

    • 입력 표준을 사용하여 자동 마스크 생성
    • 업계 표준에 따라 간편하게 다중영역 마스크 및 셋업 다운로드
    • 업계에서 가장 빠른 하드웨어 기반 마스크 테스트 기술을 이용해 초당 최대 280,000개 파형 테스트
    • 통과/실패에 대한 상세 통계

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240NFCA M9240XA 시리즈 오실로스코프를 위한 NFC 자동 테스트 소프트웨어 

    M9240NFCA M9240XA 시리즈 오실로스코프를 위한 NFC 자동 테스트 소프트웨어

    • NFC-A, -B, -F (212 kbps) 및 -F (424 kbps) Poller & Listener 모드 PC 기반 자동 테스트
    • 공명 주파수 테스트
    • 하드웨어 NFC 트리거링
    • 3대의 기능을 1대에 통합한 프로그래밍 가능 NFC 안테나(별도 주문)

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240SNSA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 SENT (Single Edge Nibble Transmission) 트리거링 및 분석 소프트웨어 

    M9240SNSA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 SENT (Single Edge Nibble Transmission) 트리거링 및 분석 소프트웨어

    • SENT 버스 트리거링 및 디코딩
    • 다양한 메시지 형식 지원
    • M9240A 시리즈 오실로스코프에서 지원

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240VIDA M9240A 시리즈 오실로스코프를 위한 향상된 비디오/TV 어플리케이션 패키지 소프트웨어 

    M9240VIDA M9240A 시리즈 오실로스코프를 위한 향상된 비디오/TV 어플리케이션 패키지 소프트웨어

    • 다양한 HDTV 표준에 대한 트리거링
    • 일반(커스텀 Bi-level/Tri-level 동기 비디오 표준)
    • M9240A 시리즈 오실로스코프는 NTSC, PAL, PAL-M, SECAM을 기본적으로 지원

  • N5384A High-speed SDA M9240ATOA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 M9240ATOA 자동차 시리얼 트리거링 및 분석 

    M9240ATOA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 M9240ATOA 자동차 시리얼 트리거링 및 분석

    • CAN/LIN 시리얼 버스의 트리거링 및 분석에서 최고의 처리율을 자랑하는 오실로스코프 솔루션
    • CAN eye 다이어그램 마스크 테스트(M9240MSKA 마스크 테스트 옵션도 필요함)
    • 고정밀 차동 액티브 프로브 사용 가능

  • N5384A High-speed SDA M9240FRAA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 M9240FRAA FRA (Frequency Response Analyzer) 

    M9240FRAA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 M9240FRAA FRA (Frequency Response Analyzer)

    • 동적 범위 > 80 dB (일반)
    • 20 Hz ~ 20 MHz의 주파수 범위
    • 스위프 또는 싱글 주파수 테스트
    • 10 mV ~ 2.5 V 출력 진폭
    • 디코딩당 10 ~ 50 포인트

  • N5384A High-speed SDA M9240PWRA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 M9240PWRA 전력 분석 어플리케이션 

    M9240PWRA M924XA 시리즈 오실로스코프를 위한 M9240PWRA 전력 분석 어플리케이션

    • 전력 공급 설계 테스트
    • 명확하고 일관된 보고 확보
    • M9241A, M9242A 및 M9243A PXIe 모듈러 오실로스코에서 사용 가능

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9241A PXIe 모듈러 오실로스코프 

    M9241A PXIe 모듈러 오실로스코프

    • 200 MHz 대역폭 오실로스코프
    • 아날로그 2채널
    • 5 GSa/s 샘플링 속도

  • No image available M9243A PXIe 모듈러 오실로스코프 

    M9243A PXIe 모듈러 오실로스코프

    • 1 GHz 대역폭 오실로스코프
    • 아날로그 2채널
    • 5 GSa/s 샘플링 속도

  • No image available M9242A PXIe 모듈러 오실로스코프 

    M9242A PXIe 모듈러 오실로스코프

    • 500 MHz 대역폭 오실로스코프
    • 아날로그 2채널
    • 5 GSa/s 샘플링 속도

  • No image available M9240A 모듈러 오실로스코프를 위한 M9240A PXIe AutoProbe 전력 모듈 

    M9240A 모듈러 오실로스코프를 위한 M9240A PXIe AutoProbe 전력 모듈

    • 최대 4개의 키사이트 프로브를 위한 AutoProbe 연결 인터페이스 제공
    • 인접 PXI 슬롯에 설치된 최대 2개의 M9241A, M9242A 또는 M9243A 모듈러 오실로스코프와 함께 사용
    • 관련된 프로브에 필요한 전력 제공

  • No image available M9241A PXIe 200MHz 오실로스코프 

    M9241A PXIe 200MHz 오실로스코프

    • 500MHz 대역폭 오실로스코프
    • 2개의 아날로그 채널
    • 5GSa/s 샘플 속도

  • No image available M9242A PXIe 500MHz 오실로스코프 

    M9242A PXIe 500MHz 오실로스코프

    • 500MHz 대역폭 오실로스코프
    • 2개의 아날로그 채널
    • 5GSa/s 샘플 속도

  • No image available M9243A PXIe 1GHz 오실로스코프 

    M9243A PXIe 1GHz 오실로스코프

    • 500MHz 대역폭 오실로스코프
    • 2개의 아날로그 채널
    • 5GSa/s 샘플 속도