주요 특징 및 사양
적은 리소스를 연결한 자동 측정으로 사이트 검사 및 측정을 수행하여 OPEX 합리화
인건비가 들지 않는 연중무휴 무선 네트워크 무인 측정
- 옵션으로 제공되는 원격 제어와 결합된 무인 측정은 고객의 측정 프로세스에 유연성과 효율성을 제공하여 OPEX를 합리화합니다.
- 현장에서 감독할 드라이브 테스트 엔지니어 없이 원격 제어식으로 측정하여 비용 절감
무선 네트워크 품질 보장
- 무인 프로세스가 네트워크에서 문제를 지속적으로 파악하고 대규모 네트워크 모니터링을 지원합니다.
- 완전 자동화된 분석 결과를 통해 현장에서부터 공개 워크북까지의 데이터 처리 체인
최신 기술 지원
- LTE Category 9까지 모든 3GPP 기술에 대한 네트워크 측정 지원
- POLQA 음성 품질 측정, HTTP, FTP, HTML, 소셜 미디어 테스트 등 데이터와 음성에 대한 서비스 측정도 지원합니다.
내용
Nemo Autonomous Probe - 연중무휴 무선 네트워크 무인 측정
Nemo Autonomous Probe는 대규모의 자동화 무인 측정 수행에 적합한 솔루션으로 차량 및 고정된 위치에 배포할 수 있습니다. Nemo Autonomous Probe 4UE는 최대 4개의 안드로이드 스마트폰을 수용하며 LTE Category 9까지 모든 3GPP 기술을 지원합니다.
Nemo Autonomous Probe는 상세하고 포괄적인 무선 인터페이스 측정을 경제적이고 입증된 자동 기능과 결합하고 있습니다. Nemo Autonomous Probe를 통해 사업자와 국가 규제기관은 고정 위치, 핫스팟 또는 차량에 측정 및 벤치마킹 현장 장치를 설치할 수 있으며 무선 네트워크의 연속 측정을 수행할 수 있습니다. 기존의 드라이브 테스트 비용의 대부분은 차량, 운전자 및 차량 내 기술자로 인해 발생합니다. Nemo Autonomous Probe를 이용하면 전담 현장 직원을 둘 필요 없이 택시, 버스, 기차 등 기존의 수송 그룹에 무인 측정 현장 장치를 배포함으로써 테스트 비용을 절감할 수 있습니다.
광범위한 기술 지원
Nemo Autonomous Probe는 광범위한 라디오 및 어플리케이션 지표와 함께 GSM, CDMA, EVDO, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A 무선 네트워크의 무선 인터페이스에 대한 무인 드라이브 테스트 및 측정 자동화를 지원합니다. 가용 어플리케이션 테스트 옵션에는 음성 통화, FTP/HTTP 데이터 전송, HTML 브라우징, 유튜브 동영상 스트리밍, 페이스북 테스트, 링크드인 테스트, 트위터 테스트, 인스타그램 테스트, SMS & MMS 메시징, 핑이 포함되어 있습니다. 또한, POLQA와 PESQ 음성 품질 테스트도 지원합니다.
Nemo Autonomous Probe는 동급 최고의 Nemo Analyze, Nemo WindCatcher, Nemo Xynergy 후처리 기능을 완전히 통합하도록 설계되어 현장부터 전체 보고서까지 전반적인 데이터 처리 체인의 완전 자동화를 지원합니다.
간편한 설치와 사용
툴은 고정된 위치 또는 이동하는 차량에 설치하거나 핸드셋으로만 배포할 수 있기 때문에 영구적으로 설치할 필요가 없습니다. Nemo Cloud를 사용하면 단일 사용자가 중앙 집중된 위치에서 수많은 고정 및 모바일 현장 장치를 모니터링하고 제어할 수 있으므로 사업자는 네트워크 문제에 대한 대응 시간을 단축하고 더욱 신속하게 네트워크 서비스 수준을 개선할 수 있습니다. 현장에서 측정 툴을 작동시킬 필요가 없기 때문에 RF/엔지니어링 지식이 없어도 운전자가 현장 장치를 관리할 수 있습니다.