검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
86120D 멀티 파장 미터
700 nm ~ 1700 nm의 파장 범위에서 광원과 신호를 측정할 수 있도록 86120D는 여러 가지 유용한 이점을 제공합니다. 여기에는 ±1.5 ppm 정확도(통상 ±1 ppm)와 0.6초에 불과한 측정 주기가 포함됩니다.
HIGHLIGHTS
- 지정된 파장 범위: 700~1,650nm. 작동 파장 범위 700~1,700nm
- 절대 파장 정확도: ±1.5ppm(15°C~35°C 내에서 typical ±1ppm)
- 0.6초 미만의 스캔 반복 시간
- 작동 온도 0°C~+55°C
86120D 멀티 파장 미터는 700nm~1,700nm 파장 범위의 광원 및 신호 측정을 위해 주목할 만한 기능 세트를 제공합니다. ±1.5ppm의 정확도(typical ±1ppm)와 불과 0.6초의 측정 주기 시간으로, 빠르고 자동화된 파장 조정 절차에 이상적입니다.
키사이트 멀티 파장 미터는 지정된 파장 범위에 걸쳐 레이저 광의 파장과 광 전력을 측정하는 마이켈슨 간섭계 기반 계측기입니다. 내장 HeNe 레이저는 언제든 자연 표준에 대해 정확한 절대 파장 측정을 보장합니다. DWDM 신호와 Fabry-Perot 레이저의 다중 라인을 측정하여 다중 레이저 라인의 동시 측정을 수행합니다. 광대역 모드는 넓은 대역폭 라인의 가중 중심을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.
장점:
- 지정된 정확도를 위해 예열 시간은 단 15분이면 충분합니다.
- 비절연 소스에 영향을 주는 것을 방지하기 위해 각이 있는 커넥터 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 넓은 파장 범위는 모든 통신 테스트 어플리케이션을 포괄합니다.
- +18dBm의 안전한 입력 수준을 통해 최대 +10dBm의 광 전력 값을 추가 장비(예: 감쇠기) 없이 측정할 수 있습니다.
- 광 신호 대 노이즈 비율, 파장 및 전력 드리프트를 위한 내장 어플리케이션은 작은 크기의 스마트 독립형 테스트 솔루션을 지원하며 비용이 많이 드는 테스트 절차 개발이 필요 없습니다.
이 제품은 Windows를 위해 Foxit Reader를 사용합니다.
주요 사양
Absolute Wavelength Accuracy
typ. ± 1 ppm
최적의 전력 정확도
± 0.6 dB
Broadband Mode
예
Maximum Linewidth in Narrowband Mode
10 GHz
Measurement Cycle Time
0.6 s
Minimum Resolvable Line Separation
15 GHz
Absolute Wavelength Accuracy
최적의 전력 정확도
Broadband Mode
Maximum Linewidth in Narrowband Mode
Measurement Cycle Time
Minimum Resolvable Line Separation
typ. ± 1 ppm
± 0.6 dB
예
10 GHz
0.6 s
15 GHz
더 보기
Absolute Wavelength Accuracy:
typ. ± 1 ppm
최적의 전력 정확도:
± 0.6 dB
Broadband Mode:
예
Maximum Linewidth in Narrowband Mode:
10 GHz
Measurement Cycle Time:
0.6 s
Minimum Resolvable Line Separation:
15 GHz
Wavelength Range:
700 nm to 1650 nm
86120D에 관심이 있으신가요?
다중 파장 미터 역량 확장
특집 리소스: 86120D 다중 파장 미터
다른 도움이 필요하십니까?