이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

86120D-021 Straight Contact Interface - PC (non-angled)
86120D-022 Angled Contact Interface - APC
86120D-0B0 Download the product manual from the Keysight website
81000FI
Connector interface FC/PC/SPC 

Connector interface FC/PC/SPC

81000FI
Connector interface FC/PC/SPC
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
Connector intf. E-2000(physical contact)
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
Connector interface SC
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
LC Connector interface for source modules
81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way 

Connector interface, connector type FC - narrow key way

81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
Connector interface DIN 47256/4108
81000VI
Connector interface ST 

Connector interface ST

81000VI
Connector interface ST
86122A-1CM Rack mount kit without handles
86122A-1CN Handle kit
86122A-1CP Rack mount kit with handles

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 광 신호 컨디셔닝 제품 

    광 신호 컨디셔닝 제품

    광 감쇄기, 편광 컨트롤러, 편광 상태 컨트롤러

  • No image available 광 스펙트럼 분석 제품 

    광 스펙트럼 분석 제품

    광 스펙트럼 분석기, 다중 파장 미터

  • No image available 연결 액세서리 

    연결 액세서리

    광 커넥터 유형, 광 헤드 액세서리, 광 모듈 액세서리, 고급 정보 및 액세서리

  • No image available 튜닝 가능한 레이저 모듈 

    튜닝 가능한 레이저 모듈

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • No image available Keysight 77-Series Multiport Optical Power Meters, Attenuators, Sources & Switches 

    Keysight 77-Series Multiport Optical Power Meters, Attenuators, Sources & Switches

    The characterization of parallel optical devices or parallel testing of optical devices demands a new set of optical test equipment…

관련 산업 및 기술