이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9336A PXIe I/Q 임의 파형 발생기, 16비트, 540MHz, 3개의 스칼라 채널

판매자:

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator: 500 MHz BW, 16-bit, 3 scalar channels

  • M9336A-B50 Channel Bandwidth, 540 MHz
  • M9336A-001 Enable I/Q channels (all 3 channels)
  • M9336A-M02 Memory, 2 GB
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
M9336A-001 Enable I/Q channels (all 3 channels) 21,759,655
M9336A-B12 Channel Bandwidth, 135 MHz 0
M9336A-B50 Channel Bandwidth, 540 MHz 6,399,498
M9336A-M02 Memory, 2 GB 0
M9336A-M04 Memory, 4 GB 1,919,033

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years 589,334
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 1,109,342
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-3X Return to Keysight Express Warranty - 3 years 294,250
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 전화문의
R-51B-001-5X Return to Keysight Express Warranty - 5 years 2,117,871

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

  • SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어  

    SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어

    • 베이스밴드/PHY 환경을 위한 동급 최고의 RF 충실도
    • 테스트 통합으로 실제 세계 성숙도 가속화 및 모델 기반 설계 흐름 간소화
    • 네트워크로 연결된 작업 그룹이 설계 재사용과 베이스밴드 및 RF 시너지 활용을 최대화할 수 있도록 가격 책정

  • Signal Studio 소프트웨어 

    Signal Studio 소프트웨어

    • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
    • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
    • 확장 가능한 기능과 성능

관련 제품 및 솔루션

  • M9330A Arbitrary Waveform Generator 15 bit 1.25GS/s M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s 

    M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s

    M9330A는 레이더, 위성 및 주파수 가변 통신 시스템용의 가장 사실적인 파형을 생성할 수 있는 고분해능의 광대역 임의 파형 발생기입니다.

  • M9331A Arbitrary Waveform Generator 10 bit 1.25GS/s M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s 

    M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s

    M9331A는 탁월한 신호 품질과 1-25 GS/s 샘플링 속도로 초광대역 파형 생성을 지원하는 최고의 성능을 제공하는 광대역 임의 파형 발생기입니다.

  • No image available M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz 

    M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2/4채널 AWG
    • 500 MSa/s, 16비트, 200 MHz 대역폭 (400 MHz IQ)
    • 선택적 리얼타임 시퀀싱
    • 선택적 그래픽 FPGA 설계 환경

  • No image available M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz 

    M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2 또는 4채널 AWG
    • 1GSa/s, 14비트, 400 MHz(800 MHz IQ)
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

관련 산업 및 기술