이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

관련 소프트웨어 제품

  • No image available Analog Test 

    Analog Test

    The most stable, repeatable & transportable analog in-circuit testing capability with capabilities beyond that of basic in-circuit test.

  • No image available 디지털 테스트 

    디지털 테스트

    벡터 기반 디지털 테스트를 이용하면 매우 복잡한 디지털 디바이스를 전기적으로 테스트할 때 가장 다용도적이고 유연한 디지털 테스트가 가능합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i 

    E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i

    • E9988E는 최대 2592개의 노드 테스트를 제공합니다. SMEMA 호환성을 위해 엄격한 사양으로 제작되어 기존의 SMT 라인에 쉽게 통합됩니다.

  • No image available 자동화 ICT 시스템 

    자동화 ICT 시스템

    • 키사이트가 제공하는 자동화 인라인 ICT 솔루션
    • 보다 작은 크기로 생산 공간 절약
    • 안정적이고 견고하여 최고의 생산 가동시간 제공
    • 최상의 효율성을 위한 최고의 테스트 속도
    • 원활한 통합과 최상의 지원 가용성

  • No image available U9405A Medalist i1000D Small Foot Print 인라인 및 오프라인 인-서킷 시스템 

    U9405A Medalist i1000D Small Foot Print 인라인 및 오프라인 인-서킷 시스템

    • 작업 현장에 부합하는 가장 작은 크기
    • 오프라인과 인라인 사이에서 업그레이드할 수 있는 기능으로 투자 보호
    • 구성요소 여유 공간이 넓은 자동차 제조에 가장 적합
    • 핸들러 벤더와 ICT 벤더 사이의 애매한 부분 없이 키사이트에서 모두 제공해드립니다.

관련 산업 및 기술