이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9710A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 10비트, 10 GS/s, DC ~ 2.5 GHz 대역폭

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M9710A-A6J ANSI Z540-1-1994 calibration
M9710A-CH4 Four channels
M9710A-DGT Digitizer Firmware
M9710A-F25 Full bandwidth
M9710A-FRMK Factory refurbished product
M9710A-INT Interleaved sampling enabled
M9710A-M05 Memory, 512MB, 100M Samples / ch
M9710A-M80 Memory, 8GB, 1.6G Samples / ch
M9710A-SR4 Maximum sampling rate, 5 GS/s per channel
M9710A-SX3 Digital Processing Unit FPGA SX315T
U5300A-104 MCX male to SMA male, 1m cable
U5300A-105 MCX male to BNC male, 1m cable

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어

    멀티 채널 데이터 수집 시스템에 적합하게 설계되어, 시스템 구성 관리, LAN상에서의 원격 작동, 안전한 데이터 수집, 데이터 무결성 및 장애 조치 작업 등 다양한 장점을 제공하는 턴키 PC 오실로스코프 소프트웨어

관련 제품 및 솔루션

  • 고속 멀티 채널 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 

    고속 멀티 채널 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어

    • 가장 컴팩트한 디자인에 최고의 측정 충실도를 갖춘 다수의 동기식 획득 채널
    • AXIe 컴팩트 모듈러 솔루션
    • 유체역학, 플라스마 융합 및 입자 물리학 분야의 대규모 실험에 적합한 설계

  • No image available AXIe 섀시 및 컨트롤러 

    AXIe 섀시 및 컨트롤러

    키사이트 AXIe 섀시와 컨트롤러로 시작해 고성능 AXIe 테스트 시스템을 구축하십시오.

  • M9362A M9362AD01 PXIe 마이크로파 쿼드 다운컨버터: 10 MHz ~ 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe 마이크로파 쿼드 다운컨버터: 10 MHz ~ 50 GHz

    • 광대역 캡처, 멀티 채널 코히어런트 분석, 레이다, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW 캡처, RF/uW 기록용 M9362AD01.
    • 802.11ac용 동시, 광대역폭, 4채널, 분석 대역폭용으로 광대역 MIMO PXI VSA를 이용하십시오.