이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M3300A PXIe AWG와 디지타이저 콤비네이션 500MS/s, 16비트 및 100MS/s, 14비트

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
M3300A-C24 Two + four channels 16,594,082
M3300A-C48 Four + eight channels 22,572,506
M3300A-CLF Fixed sampling clock, low jitter 0
M3300A-DM1 Dual Modulation Capability (Amplitude and Angle) 1,333,482
M3300A-FP1 Enabled FPGA Programming 0
M3300A-HV1 Enabled HVI Programming 671,067
M3300A-K32 FPGA, Xilinx 7K325T 2,666,964
M3300A-K41 FPGA, Xilinx 7K410T 5,324,042
M3300A-M01 Memory, 16 MB, 8 MSamples 0
M3300A-M12 Memory, 128 MB, 60 MSamples 805,280
M3300A-M20 Memory, 2 GB, 1 GSamples 2,400,268

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available M3601A 하드웨어 가상 계측기(HVI) 설계 환경 

    M3601A 하드웨어 가상 계측기(HVI) 설계 환경

    • 시간 기반 동기화된 시스템의 개발을 촉진하기 위한 그래픽 리얼타임 시퀀싱
    • 초고속 시간 결정적 의사결정
    • 위상 코히어런트 채널을 통한 상용 모듈 간 동기화
    • 플로차트 프로그래밍 인터페이스

  • No image available M3602A 그래픽 FPGA 설계 환경 

    M3602A 그래픽 FPGA 설계 환경

    • 그래픽 FPGA 프로그래밍은 하드웨어 가속을 위해 온보드 디지털 신호 처리 제공
    • 간단해진 FPGA 프로그래밍
    • FPGA 노하우 요건 최소화
    • 성능 저하 없는 사용자 친화적인 그래픽 환경

  • No image available KF9000A PathWave FPGA Programming Environment 

    KF9000A PathWave FPGA Programming Environment

    • Rapidly prototype your special mode of operation or new control structures on Keysight AWG, Transceiver*, Digitizer* and more.
    • User-friendly graphical FPGA programming environment
    • Streamlined design process (Full native FPGA-code compatibility)

관련 제품 및 솔루션

  • No image available PXI 임의 파형 발생기 

    PXI 임의 파형 발생기

    키사이트의 모듈러 임의 파형 발생기는 높은 샘플링 속도와 높은 비트 분해능을 함께 제공하므로 설계자는 레이더, 위성 및 주파수 가변 시스템의 정확한 테스트를 위한 이상적인 파형을 생성할 수 있습니다.

  • No image available PXI 섀시 및 컨트롤러 

    PXI 섀시 및 컨트롤러

    • 키사이트는 1세대 5슬롯 섀시부터 3세대 18슬롯 섀시에 이르기까지 각기 다른 제조 환경에 사용하기 적합한 제품을 갖추고 있습니다.

  • No image available PXI 오실로스코프 및 디지타이저 

    PXI 오실로스코프 및 디지타이저

    키사이트 디지타이저는 모듈러 아키텍처에 기반한 아날로그-디지털 컨버터 다기능 카드입니다. 키사이트의 PXI 디지타이저 솔루션은 PXIe 광대역 디지타이저와 PXIe 절연 디지타이저를 포함합니다.

  • No image available M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz 

    M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2/4채널 AWG
    • 500 MSa/s, 16비트, 200 MHz 대역폭 (400 MHz IQ)
    • 선택적 리얼타임 시퀀싱
    • 선택적 그래픽 FPGA 설계 환경

  • No image available M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz 

    M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2 또는 4채널 AWG
    • 1GSa/s, 14비트, 400 MHz(800 MHz IQ)
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • No image available M3100A PXIe 디지타이저: 100 MSa/s, 14비트, 100 MHz 

    M3100A PXIe 디지타이저: 100 MSa/s, 14비트, 100 MHz

    • 1슬롯 PXIe 4 또는 8채널 디지타이저
    • 100 MSa/s, 14비트, 100MHz 대역폭
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • No image available M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트 

    M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트

    • 2슬롯 PXIe 2채널 AWG 및 2채널 디지타이저
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • No image available M3102A PXIe 디지타이저: 500MSa/s, 14비트, 200 MHz 

    M3102A PXIe 디지타이저: 500MSa/s, 14비트, 200 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2 또는 4채널 디지타이저
    • 500MSa/s, 14비트, 200 MHz 대역폭
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경