이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M9005A-002 PCIe Desktop Adapter for M9005A 255,798
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A

가격: ₩ 114,669

Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.
114,669
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A

가격: ₩ 198,124

PXI EMC Filler Panel kit with five single-slot filler panels with EMC gaskets.
198,124
Y1274A Rack Mount Kit for M9005A 227,741

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3 

    M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3

    • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
    • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
    • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling

  • No image available M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s 

    M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s

    • 2세대 성능의 18슬롯 섀시 (16개의 PXIe 하이브리드 슬롯, 1개의 PXIe 타이밍 슬롯 및 1개의 PXIe 시스템 슬롯)
    • 혁신적인 냉각 설계의 4U 섀시
    • 높은 데이터 대역폭(시스템 슬롯에 최대 8 GB/s, 슬롯 간 4 GB/s)

  • No image available M9010A PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대 

    M9010A PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대

    • 2-링크 (x8, x16) 시스템 슬롯 및 하이브리드/타이밍 슬롯에 대한 x8 링크를 통한 초고성능 3세대 PCIe 스위칭
    • 혁신적인 냉각 설계의 4U 섀시
    • 높은 데이터 대역폭(최대 24 GB/s 시스템 및 슬롯 간 8 GB/s)

관련 산업 및 기술