이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9069A 노이즈 피겨 측정 어플리케이션

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • M9391A의 경우 10MHz ~ 6GHz, M9393A의 경우 10MHz ~ 3.6GHz의 원버튼 노이즈 피겨 및 게인 측정
  • 키사이트 346 시리즈 노이즈 소스 지원(BNC-입력-바이러스 노이즈 소스인 USB 컨트롤러 포터에 연결하려면 346CH08 USB 어댑터가 필요)
  • 노이즈 피겨 측정의 불확도를 줄이기 위해 U7227x 시리즈 USB 프리앰프에 결합
  • M9391A PXIe VSA 및 M9393A PXIe 고성능 SA와 호환 가능

측정

  • 노이즈 피겨, 게인, Y-팩터, 유효 온도 및 핫/콜드 전력 밀도 등 측정
  • 측정 불확도 계산기를 사용한 전체 노이즈 피겨 계산
  • 측정 최적화 및 불확도 최소화를 위한 자세한 내용은 "성공적인 노이즈 피겨 측정을 위한 10가지 힌트" 어플리케이션 노트를 참조
  • 다단계 컨버터, 외부 LO 제어 및 수동 코드 지원

기타 특징

  • 라이선스 키 업그레이드 가능
  • 이동형 소프트웨어 라이센스가 메인프레임 하나당 최대 4대의 PXIe VSA 지원
  • SCPI 원격 인터페이스, ESA, PSA 및 NFA 코드와 호환

내용

M9069A 노이즈 피겨 측정 애플리케이션은 키사이트 모듈러 PXIe VSA를 위한 측정 애플리케이션으로 구성된 공통 라이브러리의 요소로, 편리한 원버튼 작동을 통해 이를 노이즈 피겨 테스터로 변환하고, 측정 절차를 자동화하며, 설계 및 제조에서 앞서나갈 수 있도록 도와줍니다.

노이즈 피겨 측정

  • 다음 세 가지 데이터 뷰를 통해 수신기와 그 하위 컴포넌트의 노이즈 피겨 및 게인 특성 분석: 그래프, 미터 및 표
  • 시간 설정 조정을 통한 사용자 정의 스위프 시간 및 노이즈 소스의 시험 유연성 향상

관련 산업 및 기술