이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6950A eCall / ERA-GLONASS 적합성 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • No image available KS8400A 테스트 자동화 플랫폼 (TAP) 개발자 시스템 

    KS8400A 테스트 자동화 플랫폼 (TAP) 개발자 시스템

    • Powerful, flexible and extensible test sequencer software.
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed.
    • Result Viewer helps visualize, compare and analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting

관련 제품 및 솔루션

  • No image available U8903B 고성능 오디오 분석기 

    U8903B 고성능 오디오 분석기

    • Low residual distortion of < –110 dB to measure low distortion devices
    • Wide measurement bandwidth: measure at DC from 10 Hz to 96 kHz or 1.5 MHz (with wide bandwidth option N3431A)
    • Flexible configuration with an array of options, including up to 8 analog analyzer and digital options

  • No image available E7515A UXM 무선 테스트 세트 

    E7515A UXM 무선 테스트 세트

    • 최신 칩세트와 UE 설계에 대한 기능 검증 및 RF 설계 검증
    • LTE-A 프로 1 Gbps DL 데이터 스루풋
    • 캐리어 어그리게이션, 8x4 DL MIMO, 통합 페이딩
    • 확장성, 아키텍처, 다기능 터치 스크린

  • No image available N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기 9 kHz ~ 6 GHz 

    N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기 9 kHz ~ 6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • High performance: Golden transmitter in R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software
       

  • No image available N5172B EXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz 

    N5172B EXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • Mid performance: Manufacturing
    • 120 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software