주요 특징

M9379A RF 앰프 모듈은 M9485A 및 M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)에서 작동하도록 설계된 두 개의 앰프, RF 스위치 및 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기를 포함합니다. 내부 앰프 중 하나가 사용자 선택이 가능한 두 개의 경로(스텝 감쇠기를 사용하는 가변 이득 포함 앰프 경로 또는 바이패스 경로)로 작동합니다. M9379A는 M980xA PXIe VNA로 측정 시스템의 노이즈 플로어를 개선할 수 있습니다. 예를 들어 M9379A(프리 앰프 포함)는 M980xA의 표준 수신기(최대 13.5 GHz)를 사용한 노이즈 지수(NF) 측정에 적합한 솔루션입니다. 또한 1-슬롯 모듈에 M980xA의 펌웨어에 의해 직접 제어되는 내부 스위치가 포함되어 있어, S 파라미터 및 NF 모두에 대해 PXI 시스템을 사용한 동기화된 고속 측정이 가능합니다.

M9379A RF 앰프 모듈은 두 개의 앰프, RF 스위치 및 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기를 포함합니다.

  • 듀얼 앰프로 VNA 수신기의 S/N 비율 개선
  • VNA를 사용한 동기화된 NF 측정
  • 주파수: 50 MHz ~ 13.5 GHz
  • > +21 dBm의 포화 출력 전력, 3 GHz(통상)에서
  • > 25 dB 포워드 이득, 3 GHz(통상)에서
M9379A PXI RF amp module

M9379A에 관심이 있으십니까?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?