이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M9341A-001 Interface cables for M9341A

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available S94701A AMX(Automated Measurement Expert), Test Plan Builder 

    S94701A AMX(Automated Measurement Expert), Test Plan Builder

    • 멀티포트 PXI VNA를 위한 테스트 계획을 수립하기 위한 직관적 마법사
    • 복잡한 멀티포트 테스트의 쉽고 빠른 설정
    • VNA와 주변 장치(PXI DIO 또는 스위치 모듈) 간 작동 지원

  • No image available S94702A AMX(Automated Measurement Expert), VNA 플러그인 

    S94702A AMX(Automated Measurement Expert), VNA 플러그인

    • 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP)을 토대로 간편하게 테스트 프로그램 맞춤 구성
    • 키사이트 PXI VNA로 멀티포트 및 멀티사이트 측정 실행
    • 외부 모듈(PXI DIO 또는 스위치 모듈)로 테스트 계획 지원

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz 

    M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9372A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz 

    M9372A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz 

    M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz 

    M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz 

    M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz

    • 1 MHz ~ 9 GHz
    • 1개 섀시에 최대 12포트, 2개 섀시에 최대 24포트
    • 최고의 PXI VNA 속도, 다이나믹 레인지, 트레이스 노이즈와 안정성으로 정확도, 수율 및 마진 개선