이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M1971V-101 Local Oscillator Cable, 1 meter 0
M1971V-102 Local Oscillator Cable, 3 meter 0
M1971V-201 USB Cables, 1.8 meter 0
M1971V-202 USB Cables, 3 meter 0
M1971V-301 Jackstand Accessories 816,285
M1971V-ABA English user manual, printed 0

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years 1,055,423
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 1,986,690
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • No image available N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz 

    N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz

    • 항공우주, 방위, 상용 통신 등의 까다로운 어플리케이션을 위한 벤치마크
    • 고급 성능, 유연성, 기능 및 확장성
    • 셀룰라 통신, 무선 커넥티비티, 디지털 비디오 및 범용을 모두 포괄하는 25가지 이상의 측정 어플리케이션 지원

  • No image available N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz 

    N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz

    • 무선 디바이스의 진화하는 테스트 요건에 빠르게 대처
    • 하드웨어 가속 전력 측정, 신속한 디스플레이 업데이트, 마커 피크 검색 및 고속 스윕으로 테스트 시간 단축
    • X-시리즈 앱에서 원버튼 측정으로 테스트 단순화

  • No image available N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz

    • 빠르고 유연한 EXA로 다양한 요구 사항 해결
    • 밀리미터파 측정을 위한 가장 경제적인 분석 솔루션 확보
    • 큰 신호들 속에서 가장 작은 신호 측정

관련 산업 및 기술