이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10710B Adjustable Mount

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

The Keysight 10710B adjustable optics mount makes alignment faster and easier. It is a convenient accessory for the Keysight 10700A and 10701A beam splitters, the 10705A interferometer, and the 10707A beam bender. It allows for ± 8 degrees tilt and yaw adjustments. 

  • Usable with a variety of optical components
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems
  • Weight: 88.2 g (3.2 oz)