이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10725B 4% Beam Splitter

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • Dimension: Ø 19.3 x 2.41 mm
  • Weight: 2 g
  • Transmitted beam offset: 0.8 mm
  • Clear aperture: 16.5 mm

내용

The 10725B 4% beam splitter, designed for beam diameters of 9 mm or less, reflects 4% of the total incoming laser beam and transmits 96% straight through. This optic is without housing and requires a user-supplied mount.

  • Used with three-axis interferometers for greater angular range
  • One of many beam directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts