이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • Type-C 콘센트-콘센트 어댑터
  • >15 GHz의 de-embeddable 대역폭 
  • 플러그 커넥터로 N7015A Type-C 픽스처를 USB Type-C 디바이스에 연결 
  • USB 메모리 스틱 같은 테더링된 USB 디바이스 테스트, DP 싱크 교정/테스트 또는 RX 신호 검증이나 교정에 사용
  • N7015A Type-C 픽스처와 호환

내용

N7015A 테스트 픽스처는 콘센트 커넥터의 USB 호스트/디바이스에만 연결할 수 있는 플러그형 Type-C 커넥터와 함께 제공됩니다. N7017A 콘센트 어댑터를 통해 N7015A 테스트 픽스처는 Thumb드라이브 등 플러그 커넥터로 USB Type-C 디바이스에 연결할 수 있는 콘센트 픽스처 역할을 수행합니다. 콘센트형 Type-C 픽스처는 USB 메모리 스틱 같은 테더링된 USB 디바이스 테스트, DP 싱크 교정/테스트 또는 RX 신호 검증이나 교정에 사용할 수 있습니다.