검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 테스트 픽스처 및 테스트 세트
- 16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports 201 (mm) and 402 (mm) sizes
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports 201 (mm) and 402 (mm) sizes
HIGHLIGHTS
- 0201/0402 크기 DUT
- DC ~ 3 GHz
- 최대 전압: ±40V 피크 최대(AC+DC)
- 온도: -55 ~ 85 ℃
16198A는 하단 전극 SMD의 임피던스 평가를 위해 고안된 것으로 최대 3 GHz의 안정적인 주파수 특성을 실현하고 반복성이 우수한 측정을 제공합니다. 키사이트 16198A는 매우 작은 크기의 SMD(0201(mm) 및 0402(mm))를 지원합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?