검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
디지털 인터커넥트 테스트 시스템, 레퍼런스 솔루션
디지털 인터커넥트 테스트 시스템은 고속 디지털 어플리케이션을 위해 멀티포트 인터커넥트 제품의 전체 신호 무결성 특성분석을 제공합니다.
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
디지털 인터커넥트 테스트 시스템은 고급 S-파라미터를 측정해야 할 때 빠르고 저렴하며 사용이 간편한 테스트 솔루션으로 중요한 경쟁력을 제공합니다. 이 시스템은 고속 케이블 테스트에 이상적인 단일 PXI 섀시 내에서 구성된 전체 50포트 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 제공합니다. 그리고 백플레인, 커넥터, PCB 포함 선형 패시브 인터커넥트를 더 빠르고 쉽게 테스트할 수 있습니다. 멀티포트 인터커넥트 제품의 신호 무결성 특성분석을 지원하는 키사이트 디지털 인터커넥트 테스트 시스템으로 경쟁력을 강화하십시오.
키사이트 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 소프트웨어는 멀티도메인 분석을 수행할 수 있습니다. 테스트 시간을 반으로 단축할 수 있도록 맞춤형 소프트웨어가 포함되었습니다. 테스트 환경의 평가와 통합을 촉진하기 위해 사용자 친화적인 GUI를 통해 테스트 스루풋을 증가시키도록 설계된 테스트 코드 예제를 사용할 수 있습니다.
능력
- 고속 디지털 어플리케이션을 위해 멀티포트 인터커넥트 제품의 전체 신호 무결성 특성분석 제공
- 시간 도메인, 주파수 또는 eye 다이어그램 측정, crosstalk, W-요소 모델, 스큐 등을 포함한 멀티도메인 분석 수행
- 전체 S-파라미터 모델에 대한 전체 크로스바 교정 제공
- 빠르고 간편한 자동 테스트를 위해 PLTS와 동기화하기 위한 맞춤형 API(Application Programming Interface) 포함
기능
- 5가지 주파수 범위와 함께 최대 20GHz의 50포트 벡터 네트워크 분석기 제공
- 모든 선형 패시브 인터커넥트 테스트 및 S-파라미터의 50% 더 빠른 측정 촉진
- 12포트 crosstalk 측정을 위해 20초 내에 모두 채워지는 1,024 요소 S-파라미터 매트릭스 획득
- 최대 12개의 차동 인터커넥트를 동시에 특성분석하기 위해 최대 50개의 테스트 포트 구성
성능
M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기
- 주파수: 9kHz~4.5, 6.5, 9, 14, 20GHz
- 동적 범위: 140dB
- 트레이스 노이즈: 0.0015dB rms(10kHz IFBW)
- 멀티포트: 단일 섀시의 많은 포트 개수, 최대 20GHz, 20포트 솔루션
N4691D ECal
- 주파수: 300kHz~26.5GHz
- 포트 수: 2포트(표준 3.5mm(f) 커넥터)
Extend the capabilities for your 디지털 인터커넥트 테스트 시스템, 레퍼런스 솔루션
Featured resources for the 디지털 인터커넥트 테스트 시스템, 레퍼런스 솔루션
Related Products
Want help or have questions?