이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

86106B 28GHz 광/40GHz 전기 모듈, 1000-1600nm(SMF만)

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

9/125 광섬유용 25GHz 증폭 광 채널

  • 파장 범위: 1000-1600nm
  • 특성 rms 노이즈: 10uW(22GHz BW), 18uW(28GHz BW)
  • 최대 평균 입력 전력: 2mW
  • 레퍼런스 수신기 기능(9.953/10.3125/10.664/10.709Gb/s)

2.4mm male 입력을 지원하는 40GHz 전기 채널

  • 특성 rms 노이즈: 0.25mV(18GHz BW), 0.5mV(40GHz BW)
  • 최대 입력 신호: +/- 2Vdc

호환성

내용

키사이트 86106B는 표준 기반 송신기 적합성 테스트를 위해 스위치 인(switch in) 할 수 있는 OC-192/STM-64 필터가 내장된 통합 교정 광 채널이 있습니다. 필터가 스위치 아웃될 때, 86106B는 고속 레이저의 정확한 특성분석을 위한 28GHz의 필터링되지 않은 광 대역폭을 제공합니다. 또한, 필터링되지 않은 광 채널의 주파수-응답 변동이 개선되어 측정된 광 펄스에 대한 왜곡을 최소화합니다. 40GHz 전기 채널은 전기 파형에 대한 광대역폭 측정에 사용할 수 있습니다.