이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N2135A Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 15 mm Spacing

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N2116A
Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 5 mm Spacing 

Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 5 mm Spacing

N2116A
  • Programmable NFC 3-in-1 antenna with 5 mm test spacing
  • Poller 3 size equivalent coil
  • Listener 3 size equivalent coil
  • Resonant frequency test coil
전화문의
N2134A
Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 10 mm Spacing 

Programmable NFC 3-in-1 Antenna with 10 mm Spacing

N2134A
  • Programmable NFC 3-in-1 antenna with 10 mm test spacing
  • Poller 3 size equivalent coil
  • Listener 3 size equivalent coil
  • Resonant frequency test coil
전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 4000 X-Series Oscilloscopes

    • NFC-A, -B, -F (212kbps), and –F (424kbps) Poller mode PC-based automated tests
    • NFC-A, -B, -F (212kbps), and –F (424kbps) Listener mode PC-based automated tests
    • Resonant frequency test
    • Hardware NFC triggering

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 3000T X-Series Oscilloscopes 

    DSOXT3NFC NFC Automated PC-based Test Software and NFC Triggering for 3000T X-Series Oscilloscopes

    • NFC-A, -B, -F (212 kbps), and -F (424 kbps) Poller mode PC-based automated tests
    • NFC-A, -B, -F (212 kbps), and -F (424 kbps) Listener mode PC-based automated tests
    • Resonant frequency test
    • Hardware NFC triggering

관련 제품 및 솔루션

  • 33512B waveform generator 33512B 파형 발생기, 20MHz, 2채널, Arb 

    33512B 파형 발생기, 20MHz, 2채널, Arb

    • 20MHz 주파수 범위
    • 2채널
    • 160MSa/s 샘플링 속도
    • 간편하게 30MHz로 업그레이드

  • 33509B waveform generator T3111S NFC 적합성 테스트 시스템 [판매중단] 

    T3111S NFC 적합성 테스트 시스템 [판매중단]

    • 외장형 계측기가 필요 없는 일체형 테스트 시스템
    • NFC 디바이스의 아날로그 RF 및 프로토콜 적합성 테스트
    • NFC Forum의 인증 프로그램에서 공인된 툴

  • No image available DSOX4024A 오실로스코프: 200 MHz, 아날로그 4채널 

    DSOX4024A 오실로스코프: 200 MHz, 아날로그 4채널

    • 200 MHz
    • 12.1-inch capacitive touch display
    • InfiniiScan Zone touch triggering
    • 1-million-waveforms/sec update rate
    • Standard segmented memory with MegaZoom IV smart memory technology

  • No image available DSOX3014T 오실로스코프: 100 MHz, 아날로그 4채널 

    DSOX3014T 오실로스코프: 100 MHz, 아날로그 4채널

    • 1 GHz까지 업그레이드할 수 있는 100 MHz
    • MSO 모델로 업그레이드 가능
    • 8.5인치 정전식 터치 디스플레이
    • 초당 100만 회의 파형 업데이트 속도
    • 하나의 스코프에 6개의 계측기 기능 통합