이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W2240BP 전력 전자장치 번들: ADS 코어, TC, PE Lib, 레이아웃, Momentum, 고급 레이아웃

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

전력 전자장치 번들: ADS 코어, TC, PE Lib, 레이아웃, Momentum, 고급 레이아웃 권장:

  • 전력 전자장치 설계와 시뮬레이션

W2240BP/BT 전력 전자장치 번들: ADS 코어, TC, PE Lib, 레이아웃, Momentum, 고급 레이아웃은 전력 전자장치 엔지니어를 위해 특별히 제작되었습니다. 스위치 모드 전원 공급기 설계를 위해 완전한 "프런트 투 백" 워크플로를 활성화합니다.

내용

전력 전자장치 번들: ADS Core, TC, PE Lib, 레이아웃, Momentum, 고급 레이아웃 기능은 아래 표에 나와 있습니다.

 

이 번들에서의 기능
모델 번호 이름 설 명
W2200BP ADS 코어 매우 생산적인 엔터프라이즈 스케매틱 설계 환경에서 필수 전력 전자장치 설계 기능을 제공합니다. 빠른 선형 시뮬레이션을 포함합니다.
W2310EP Transient 시뮬레이터와 광대역 SPICE IBIS I/O 모델, 신호 무결성 검증, 광대역 및 높은 주파수 SPICE 시뮬레이션을 포함하지만 채널 시뮬레이션은 포함하지 않은 고급 시간 도메인 시뮬레이터
W2375EP 전력 전자장치 라이브러리 폐루프 피드백 레귤레이션 콤포넌트를 포함한 전력 전자장치용 특수 콤포넌트 라이브러리(예: 펄스 폭 변조기). 또한 콤포넌트 팔레트는 전력 전자장치에서 자주 사용되는 ADS 내장 콤포넌트에 대한 간편한 액세스를 제공합니다.
W2321EP 레이아웃 요소 BRD, ODB++, DXF, Gerber, IGES 및 GDS-TT 형식을 위한 아트워크 가져오기를 포함한 고주파수 회로 개발을 위해 특별히 준비된 포괄적인 물리적 설계 환경. ODB++ 및 Gerber 형식의 출력 PCB와 패키지 제조 데이터.
W2341EP Momentum G2 요소 PCB 및 패키지 EM 기반 모델 생성에 사용되는 완전 통합 3-D planar 전자기(EM)장 솔버. EM 기반 모델은 일반적 기호나 “닮은” 기호를 사용해서 회로 스케매틱에 쉽게 배치할 수 있습니다. 또한 도체 및 슬롯에서의 전류 흐름, 회로 최적화 및 분석 모델링에 활기를 불어넣기 위한 모듈을 포함합니다. 높은 dV/dt 스위칭에 링잉 및 디바이스 과응력을 초래할 수 있는 레이아웃 기생을 모델링하는 데 매우 중요합니다.
W2320EP 고급 레이아웃 요소 표준 ADS 레이아웃 요소 라이선스가 다루지 않는 고급 ADS 레이아웃 기능에 대한 액세스를 제공합니다.

W2200BP, W2310EP, W2375EP, W2321EP, W2341EP 및 W2320EP에 대해 자세히 알아보려면 위 옵션 및 액세서리 탭을 클릭해서 관련 소프트웨어 제품을 보십시오.