이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5395C N5392B/C 10/100/1G 인증 어플리케이션을 위한 이더넷 10/100/1G 송신기 전기 테스트 픽스처

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • DSO80000B_시리즈 오실로스코프 DSO80000B 시리즈 초고성능 Infiniium 오실로스코프 [판매중단] 

    DSO80000B 시리즈 초고성능 Infiniium 오실로스코프 [판매중단]

    신호 무결성 및 지터 측정을 위한 InfiniiMax II 액티브 프로브를 갖춘 DSO80000B 시리즈 초고성능 Infiniium 오실로스코프

  • E2678A E2678A InfiniiMax single-ended/differential probe head and accessories [판매중단] 

    E2678A InfiniiMax single-ended/differential probe head and accessories [판매중단]

    12GHz InfiniiMax differential socket probe head

  • No image available N5392B EEE(Energy Efficient Ethernet) 인증 어플리케이션 

    N5392B EEE(Energy Efficient Ethernet) 인증 어플리케이션

    • EEE(Energy Efficient Ethernet) 네트워크 디바이스를 신속하게 자동 테스트
    • EEE IEEE802.3az-2010 규격으로 인증 테스트 자동 수행
    • 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T에 대한 광범위한 EEE 전기 테스트

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5GHz 액티브 차동 프로브 

    N2750A InfiniiMode 1.5GHz 액티브 차동 프로브

    • 1.5GHz
    • Infiniium 오실로스코프와 호환

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4822A 어플리케이션 픽스처를 위한 N4822A 소켓형 팁 

    N4822A 어플리케이션 픽스처를 위한 N4822A 소켓형 팁

    • N2751A/52A 사용 시 최대 3GHz
    • N2750A 사용 시 최대 1.5GHz
    • InfiniiMode 측정 지원

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N5392C Ethernet 10/100/1G Compliance Software with Energy Efficient Ethernet 

    N5392C Ethernet 10/100/1G Compliance Software with Energy Efficient Ethernet

    • Rapid and automated testing of Energy Efficient Ethernet network devices
    • Compliance test coverage Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az-2010 specification
    • Wide range of Energy Efficient Ethernet electrical tests are performed
       

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크