Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
E2698A 以太网测试一致性模板提供1000BaseTX、100BaseT和10BaseT的一致性模板测试功能。这些一致性模板可用于Infiniium 54850系列和Infiniium 54830系列示波器,提供对以太网信号的通过/不通过测试。
1000BaseTX: 6种一致性模板(IEEE 802.3-2002规范第40.6.1.1.2节和图 40-19规定的点A, B, C, D, F和H)。这里假设用户把示波器通道1的差分探头正确接到了一对被测发射端(按802.3-2002第40.6.1.1.3项),并打开了测试模式1( 802.3-2002第40.6.1.1.2项)。
这里同时包括了100 BaseT的2种一致性模板,以及10 BaseT的4种一致性模板。
请了解新一代是德示波器产品。