이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

5517BL Laser Head

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

일반

  • 최대 속도(선형 광학 사용 시): 500mm/sec
  • 레퍼런스 주파수: 1.9 ~ 2.4MHz
  • 무게: 3.4kg(7.5lb)
  • 케이블링에 필요한 여유공간: 장치 뒤로 12.00cm(4.72in)

레이저 빔

  • 직경: 6mm(0.25in)
  • 최소 출력 전력: 120uW(표준)
  • 최소 출력 전력: 400uW(옵션 H10)

전기 전력

  • 최대 2.2A에서 +15V ± 0.3V
  • 최대 0.02A에서 -15V ± 0.3V
  • 예열 소모: 35W
  • 작동 소모: 23W

특수 기능

  • 어플리케이션의 전력 소모를 줄이기 위해 통풍을 통해 강제 공기 냉각 제공