이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 11,116,569

일반적인 사양

N2833A InfiniiMax II differential connectivity kit

  • 2 x N2851A InfiniiMax II QuickTip probe head
    • 2 x R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • N2839A InfiniiMax II browser head
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 11,116,569

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • N2803A N2849A InfiniiMax III QuickTip 팁 

    N2849A InfiniiMax III QuickTip 팁

    • 자석으로 연결된 프로브 헤드와 팁
    • InfiniiMax III+ 앰프 사용 InfiniiMode 프로브 헤드
    • InfiniiMax III/III+ 앰프만 호환됨

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1168A 10-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • 차동 브라우저 사진 N5381B InfiniiMax II 12GHz 차동 솔더인 프로브 헤드 

    N5381B InfiniiMax II 12GHz 차동 솔더인 프로브 헤드

    • 12GHz(지정), 12.5GHz(typical)
    • 매우 낮은 로딩, 다양한 입력 커패시턴스 < = 210fF
    • 신뢰할 수 있는 반영구적 연결
    • 빠듯한 공간에 도달하기 위한 4? 리드 길이
    • 0.2 ~ 3.3mm(8 ~ 130mils)의 리드 가변 폭

  • N5451A N5425B 12GHz InfiniiMax 차동 ZIF 프로브 헤드 

    N5425B 12GHz InfiniiMax 차동 ZIF 프로브 헤드

    • >12GHz(typical) 대역폭
    • 차동 입력 R: 50kΩ
    • 차동 입력 C: 0.33pF
    • 싱글엔드 입력 R: 25kΩ
    • 싱글엔드 입력 C: 0.53pF

  • E2668A single-ended Browser Kit N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser

    • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
    • Extremely low loading
    • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
    • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm

  • Infiniimax probe amplifier N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II 

    N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II

    • Compatible with InfiniiMax I/II probes
    • More flexibility than traditional solder-in probes
    • Allows for quick connect/disconnect

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 10 GHz
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/-30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 12 GHz(지정), 13 GHz(typical)
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/- 30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1169A 12-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.