이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N4917B-0NP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE LR4/ER4, network/floating License
N4917B-0TP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE LR4/ER4, transportable, perpetual License
N4917B-1NP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE SR4, network/floating License
N4917B-1TP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE SR4, transportable, perpetual License
N4917B-800 Fiber Optic Cable, PMF, protected 37 cm Narrow Key FC/APC
N4917B-801 Cable Assembly coaxial Rg/223 50 Ohm BNC-male to BNC-male
N4917B-802 Adapter-coaxial straight female-BNC male-SMA
N4917B-803 Patchcord-Fiber FC-PC/FC-PC Connector
N4917B-804 Patchcord FO FC/APC Narrow Key - FC/PC Wide Key SMF 2m Cable
N4917B-805 Patchcord Cable MM-Fiber 50 Micro m 2xFC/PC-wide Key, Length 2m
N4917B-806 Patchcord Cable MM-Fiber 50 Micro m FC/APC-narrow Key - FC/PC-wide Key, Length 2m
N4917B-807 Cable Assembly-Coaxial 50-Ohm SMA to SMA
N4917B-808 Adapter, coaxial N-type (m) to BNC (f)

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

관련 제품 및 솔루션

  • 81600B 81600B 튜너블 레이저 소스 제품군 [판매중단] 

    81600B 튜너블 레이저 소스 제품군 [판매중단]

    키사이트 81600B 튜너블 레이저 소스 제품군은 시판 제품 중 가장 용도가 다양하고 성능이 우수한 튜너블 레이저 소스들로 구성되어 있습니다.

  • No image available M8000 시리즈 

    M8000 시리즈

    • 고도로 통합된 BERT
    • 확장 가능
    • 정확하고 믿을 수 있는 결과

  • No image available 튜닝 가능한 레이저 모듈 

    튜닝 가능한 레이저 모듈

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • N7764A Product Image N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator 

    N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator

    The N7764A is a four-channel power-monitored attenuator. It is a compact remote-controlled instrument with fast attenuation and power adjustment at an affordable price.

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface 

    81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface

    The Keysight 81576A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81576A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • No image available N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트 

    N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트

    • 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션
    • 사용자 정의 교정을 위한 조절 가능한 스트레스 조건
    • 솔루션의 모든 필수 계측기를 자동화하는 원 벤더 턴키 솔루션

관련 산업 및 기술