이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W

판매자:

시작가격 ₩ 7,153,230

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M9111A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available RF PA/FEM 특성 분석 및 테스트, 참조 솔루션 

    RF PA/FEM 특성 분석 및 테스트, 참조 솔루션

    • 1 MHz ~ 27 GHz
    • 최대 160MHz의 생성 및 분석 대역폭
    • 빠른 설계와 특성 분석을 위한 자동화된 디지털 전치 왜곡 및 Envelope Tracking
    • 포트가 여러 개 있는 상당히 복잡한 디바이스에서 모든 S-파라미터 측정