이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Remote Radio Head Test, Reference Solution

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • No image available N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester 

    N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester

    • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
    • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
    • License key upgradeable

  • No image available N5122A E6610A RRH 테스터에 대한 LTE TDD 신호 생성 및 분석 소프트웨어 

    N5122A E6610A RRH 테스터에 대한 LTE TDD 신호 생성 및 분석 소프트웨어

    E6610A 원격 무선 헤드 테스터를 위한 N5122A LTE TDD 신호 생성 및 분석 소프트웨어는 다양한 주요 측정을 수행하는 신호 생성 및 분석 기능을 제공합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent N5700 Series Power Supply N5767A 전원 공급기, 60V, 25A, 1500W 

    N5767A 전원 공급기, 60V, 25A, 1500W

  • No image available E6610A Remote Radio Head Tester 

    E6610A Remote Radio Head Tester

    • Comprehensive LTE Remote Radio Head (RRH) with a CPRI optical interface tester
    • Cost-effective solution capable of comprehensive LTE RRH testing at less than half the cost of alternative competing solutions.
    • One-box solution to test RRHs.
       

  • No image available N7953A Advanced Power System - Dynamic DC Power Supply, 60 V, 16.7 A, 1000 W 

    N7953A Advanced Power System - Dynamic DC Power Supply, 60 V, 16.7 A, 1000 W

    • Designed for automated test equipment (ATE) applications where high-speed dynamic sourcing and measurement is needed.

관련 산업 및 기술