이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    Core system design physical layer (PHY) environment in the SystemVue product family

  • W1717 SystemVue Hardware Design Kit W1717EP SystemVue Hardware Design Kit 

    W1717EP SystemVue Hardware Design Kit

    Generates fully synthesizable, hierarchical RTL-level Verilog and VHDL that is bit-true, and cycle accurate.

  • W1718 SystemVue C++ Code Generator W1718EP SystemVue C++ Code Generator 

    W1718EP SystemVue C++ Code Generator

    Generates C++ models from the SystemVue interface, allowing you to connect your PHY algorithms to design, implementation, and verification tools on other platforms.

  • W1719 SystemVue RF System Design Kit W1719EP SystemVue RF System Design Kit 

    W1719EP SystemVue RF System Design Kit

    An innovative simulator and use model for RF system architects that creates better designs, lowers project risk, and saves time and prototyping costs.

  • No image available W1906BEL 5G 베이스밴드 탐색 라이브러리 

    W1906BEL 5G 베이스밴드 탐색 라이브러리

    • 뛰어난 모델링 환경으로 물리 계층(PHY) 설계 프로세스 가속화
    • 키사이트의 신뢰할 수 있는 독립적 IP 참조를 통해 시간 절약
    • BB & RF 통합을 조기에 검증하여 프로젝트 위험 감소
    • 간소화된 프로세스로 R&D의 기능 검증 및 NRE 감소

  • No image available W1906ET 5G 베이스밴드 검증 라이브러리 

    W1906ET 5G 베이스밴드 검증 라이브러리

    • 다중 안테나 시스템 아키텍처
    • mmWave 채널 특성을 지원하는 수정 3GPP 3D 채널 모델
    • 다양한 5G 후보 파형 기술을 지원하는 고급 레퍼런스 베이스밴드 모델링 IP
    • 다중 채널 RF 동작 모델

  • No image available W1906EP 5G 베이스밴드 검증 라이브러리 

    W1906EP 5G 베이스밴드 검증 라이브러리

    • 다중 안테나 시스템 아키텍처
    • mmWave 채널 특성을 지원하는 수정 3GPP 3D 채널 모델
    • 다양한 5G 후보 파형 기술을 지원하는 고급 레퍼런스 베이스밴드 모델링 IP
    • 다중 채널 RF 동작 모델

  • No image available W1907BP 5G 순방향 베이스밴드 검증 번들 

    W1907BP 5G 순방향 베이스밴드 검증 번들

    • SystemVue 참조 라이브러리 다용도 번들
    • 호환성/처리 속도/간섭 연구를 위한 5G와 2G/3G/4G 및 MIMO 채널 페이딩
    • 시스템 아키텍트, 알고리즘 연구자가 RF 및 BB 공동 검증과 광대역 T&M을 위해 사용

  • W1713 SerDes Model Library W1712EP SystemVue Distributed Computing 8-pack 

    W1712EP SystemVue Distributed Computing 8-pack

    The SystemVue Distributed Computing 8-pack accelerates and manages multiple parameterized sweep simulations across distributed compute environments.

  • W1713 SerDes Model Library W1713EP SerDes Model Library 

    W1713EP SerDes Model Library

    The W1713 SerDes Model Library is a subset of W1714 AMI Modeling Kit that omits the code generation feature of W1714.

  • W1715 SystemVue MIMO Channel Builder W1715EP SystemVue MIMO Channel Builder 

    W1715EP SystemVue MIMO Channel Builder

    Models WINNER and WINNER-II MIMO channel fading effects, for realistic physical layer studies of 4G system architectures.

  • W1716 SystemVue Digital Pre-Distortion Builder W1716EP SystemVue Digital Pre-Distortion Builder 

    W1716EP SystemVue Digital Pre-Distortion Builder

    Improves performance of 4G components by creating digital pre-distortion (DPD) networks to reduce memory effects, and improve dynamic range. Uses a guided, measurement-based interface.

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1902EP SystemVue Digital Modem Library 

    W1902EP SystemVue Digital Modem Library

    The W1902EP is a simulation reference library supporting 40 types of modulation for Satellite and Military Communications architects, baseband algorithm researchers, and component verifiers in R&D.

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1905EP W1911 SystemVue 레이더 모델 라이브러리 

    W1905EP W1911 SystemVue 레이더 모델 라이브러리

    SystemVue 레이더 모델 라이브러리

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1908EP SystemVue 오토모티브 레이다 라이브러리 

    W1908EP SystemVue 오토모티브 레이다 라이브러리

    W1908 SystemVue 오토모티브 레이다 라이브러리는 오토모티브 레이다 시나리오 시뮬레이션을 위해 수십 개의 고도로 파라미터화된 시뮬레이션 모델과 레퍼런스 설계를 제공합니다.

  • W1917 WLAN Baseband Verification Library W1917EP WLAN 베이스밴드 검증 라이브러리 

    W1917EP WLAN 베이스밴드 검증 라이브러리

    키사이트 SystemVue 시뮬레이션 참조 라이브러리 옵션은 기존의 다중 포맷 라디오 제조자들이 기존의 커머셜 무선 표준을 지원하는 데 사용할 수 있습니다.

  • W1918 LTE-Advanced Baseband Verification Library W1918EP LTE-Advanced 베이스밴드 검증 라이브러리 

    W1918EP LTE-Advanced 베이스밴드 검증 라이브러리

    키사이트 SystemVue 시뮬레이션 참조 라이브러리 옵션은 기존의 다중 포맷 라디오 제조자들이 기존의 커머셜 무선 표준을 지원하는 데 사용할 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8197A M8195A를 위한 멀티 채널 동기화 모듈 

    M8197A M8195A를 위한 멀티 채널 동기화 모듈

    • 최대 4개의 M8195A AWG 모듈 동기화
    • 복잡한 신호 시나리오를 위한 최대 16개의 독립적 채널
    • 자동화되고 반복 가능한 채널 동기화

  • No image available M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 [판매중단] 

    M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 [판매중단]

    • 8채널, 최고 1.6 GS/s, 또는 3.2 GS/s로 인터리빙된 샘플링 속도
    • DC ~ 2 GHz 입력 주파수 범위
    • 실시간 처리(예: 디지털 다운 컨버전) 및 최고 16 GB 온보드 메모리

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리 

    M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리

    • 8채널, 12비트 분해능, interleaved 시 최대 3.2 GS/s
    • DC ~ 2 GHz 입력 주파수 범위
    • 최대 16 GB 온보드 메모리
    • 고급 연구 및 유체 역학 실험에서 멀티채널 어플리케이션에 적합

  • No image available N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth