이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available Y1215C 플러시 마운트 어댑터: M9018B와 M9019A 

    Y1215C 플러시 마운트 어댑터: M9018B와 M9019A

    • 섀시를 4U 공간에 랙 마운트할 수 있습니다.
    • 옵션 케이블 트레이 및 레일 키트와 함께 사용할 수 있습니다.

  • No image available M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3 

    M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3

    • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
    • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
    • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling