이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A
PXI EMC Filler Panel kit with five single-slot filler panels with EMC gaskets.
Y1214B
Air Inlet Kit: M9018A/B and M9019A 

Air Inlet Kit: M9018A/B and M9019A

Y1214B
  • Air Inlet Kit for the M9018B and M9019A PXIe Chassis
Y1215C
Flush Mount Adapter: M9018B and M9019A 

Flush Mount Adapter: M9018B and M9019A

Y1215C
  • Allows the chassis to be rack mounted in 4U of space
  • Can be used with optional cable tray and rail kits
Y1216B
Recess Mount Adapter Kit: M9018B and M9019A 

Recess Mount Adapter Kit: M9018B and M9019A

Y1216B
  • Allows the chassis to be rack mounted in 4U of space
  • Recesses the chassis by 4 inches
  • Can be used with optional cable tray and rail kits
Y1217A
PXI chassis rack rail kit 

PXI chassis rack rail kit

Y1217A
  • The Y1217A is a rail kit designed for the M9010A, M9018B, and M9019A when used in a Keysight rack.
Y1218A
Cable Tray Kit: M9018A/B and M9019A 

Cable Tray Kit: M9018A/B and M9019A

Y1218A

The Y1218A is a cable tray kit designed for the M9018B and M9019A.

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9022A PXIe System Module: Single Port (x8), Gen 3 

    M9022A PXIe System Module: Single Port (x8), Gen 3

    • 1 slot 3U module for use in the system slot of a PXIe Chassis
    • Four-link (4x4) or two-link (x8, x16) connection to the PXIe backplane
    • Standard x8 PCIe connector for use with standard PCIe cables

  • No image available M9023A PXIe High Performance System Module: Dual Port (x16), Gen 3 

    M9023A PXIe High Performance System Module: Dual Port (x16), Gen 3

    • 1 slot 3U module for use in the system slot of a PXIe Chassis
    • Four-link (4x4) or two-link (x8, x16) connection to the PXIe backplane
    • Standard x8 PCIe connectors for use with standard PCIe cables

  • No image available M9024A PXIe High Performance System Module with Connectivity Expansion: Dual Port (x16), Gen 3 

    M9024A PXIe High Performance System Module with Connectivity Expansion: Dual Port (x16), Gen 3

    • 3 slot 3U, for PXIe Chassis system slot(uses 2 expansion slots)
    • Four-link (4x4) or two-link (x8, x16) connection to PXIe backplane
    • Standard x8 PCIe connectors, use w/ standard PCIe cables
    • Added I/O: GP-IB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 2 GbE (RJ45)

  • No image available M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 

    M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3

    • Single port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 8 GB/s)
    • Cable lengths up to 100 m using Samtec active optical x8 Gen 3 PCIe cables

  • No image available M9049A PCIe High Performance Host Adapter: Dual Port (x16), Gen 3 

    M9049A PCIe High Performance Host Adapter: Dual Port (x16), Gen 3

    • Dual port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 16 GB/s in x16 mode)
    • Cable lengths up to 100 m using Samtec active optical x8 Gen 3 PCIe cables

  • No image available Y1215C 플러시 마운트 어댑터: M9018B와 M9019A 

    Y1215C 플러시 마운트 어댑터: M9018B와 M9019A

    • 섀시를 4U 공간에 랙 마운트할 수 있습니다.
    • 옵션 케이블 트레이 및 레일 키트와 함께 사용할 수 있습니다.

  • No image available Y1216B 리세스 마운트 어댑터 키트: M9018B와 M9019A 

    Y1216B 리세스 마운트 어댑터 키트: M9018B와 M9019A

    • 섀시를 4U 공간에 랙 마운트할 수 있습니다.
    • 섀시를 4인치까지 리세스합니다.
    • 옵션 케이블 트레이 및 레일 키트와 함께 사용할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술