이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N2807B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 935,174

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 349,198
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 657,318
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 2,991,573

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • No image available N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz 

    N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz

    The N5520B precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 (f), offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies.

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N2808A 9000 시리즈용 PrecisionProbe 소프트웨어 

    N2808A 9000 시리즈용 PrecisionProbe 소프트웨어

    N2808A를 사용하면 프로브와 케이블의 정확도 에러를 신속하게 해소할 수 있습니다.

  • N5443A N5443A InfiniiMax III 프로빙 시스템용 N5443A PV 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처 

    N5443A InfiniiMax III 프로빙 시스템용 N5443A PV 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처

    N5443A 성능 검증 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처는 InfiniiMax III 프로브 성능을 조정하고 확인하는 데 필요합니다.

  • N2809A PrecisionProbe Software N2809A PrecisionProbe Oscilloscope Software and cables 

    N2809A PrecisionProbe Oscilloscope Software and cables

    Quickly characterize and correct your measurement system quickly and accurately, without adding expensive equipment.