이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M9203A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
M9203A-CB0 Digitizer Streaming and Recording
M9203A-CB2 Digital down-converter streaming for 1.6GS/s
M9203A-CH2 Two Channels
M9203A-DDC Digital Downconversion
M9203A-DGT Digitizer Firmware
M9203A-F05 Bandwidth, 650 MHz maximum
M9203A-F10 Bandwidth, full BW enabled
M9203A-INT Interleaved Sampling Enabled
M9203A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195T
M9203A-M02 Memory, 256MB, 64M Samples / ch
M9203A-M10 Memory, 1GB, 256M Samples / ch
M9203A-M40 Memory, 4GB, 1G Samples / ch
M9203A-SA0 RFSA application bundle
M9203A-SR2 Maximum Sampling Rate, 1.6 GS/s per channel
M9203A-TSR Triggered simultaneous acquisition and readout
U5300A-101 MMCX male to SMA male, 1m cable
U5300A-102 MMCX male to BNC male cable, 1m
U5300A-112 SMB female to BNC male cable, 100mm
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

  • No image available U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트 

    U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트

    • 고속 디지타이저 내에서 IP 고급 실시간 신호 처리 알고리즘 통합
    • 턴키, 사용하기 쉬운 개발 흐름 및 디버그로 출시 시기 단축
    • IP를 사용해서 멀티 GS/s 실시간 처리 달성

관련 제품 및 솔루션

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe Desktop Adapter 

    M9048A PCIe Desktop Adapter

    The M9048A is a PCIe interface card for computers with x8 and x16 PCIe expansion slots. It can connect the M9018A, M9502A, and M9505A chassis to external computers

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe Embedded Controller 

    M9036A PXIe Embedded Controller

    • Intel i5-520E 2.4 GHz processor
    • 160 GB solid state drive
    • 4 GB with up to 8 GB RAM Memory

  • No image available M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러 

    M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러

    • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
    • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
    • 최대 16GB RAM 메모리

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • M9362A M9362AD01 PXIe 마이크로파 쿼드 다운컨버터: 10 MHz ~ 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe 마이크로파 쿼드 다운컨버터: 10 MHz ~ 50 GHz

    • 광대역 캡처, 멀티 채널 코히어런트 분석, 레이다, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW 캡처, RF/uW 기록용 M9362AD01.
    • 802.11ac용 동시, 광대역폭, 4채널, 분석 대역폭용으로 광대역 MIMO PXI VSA를 이용하십시오.