이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W6601A BGA 인터포저, DDR4 x4/x8, 로직 분석기용 2개 윙, 61핀 ZIF에 연결

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
W6601A-001 Quantity 1, LPDDR4 BGA Interposer, 200-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A 9,450,174
W6601A-002 Quantity 2, LPDDR4 BGA Interposer, 200-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A 18,002,333
W6601A-004 Quantity 4 , LPDDR4 BGA Interposer, 200-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A 34,204,179

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb 

    U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb

    • 스테이트 속도 모드 옵션 최대 4Gb/s
    • 쿼드 샘플 스테이트 모드는 단일 프로브 포인트로부터 2개의 다른 임계값에서 4개의 샘플을 제공합니다.
    • 스테이트 모드를 위한 클럭 히스테리시스 설정

  • B4610A B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers 

    B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers

    • DDR3/4 and LPDDR2/3/4 performance analysis
    • DDR and LPDDR compliance violation analysis (covering DDR3/4 and LPDDR/2/3/4)
    • Post-process compliance tool and real-time compliance tool
       

  • 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 BGA 프로브 W3633A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x4/x8 BGA 명령 및 데이터 프로브 

    W3633A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x4/x8 BGA 명령 및 데이터 프로브

    키사이트 16900 시리즈 로직 분석기와 Infiniium 오실로스코프에서 산업 표준 DDR3 DRAM의 데이터 트래픽을 시각적으로 보여줍니다.

  • 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 BGA 프로브 W3631A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x16 BGA 명령 및 데이터 프로브 

    W3631A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x16 BGA 명령 및 데이터 프로브

    키사이트 16900 시리즈 로직 분석기와 Infiniium 오실로스코프에서 산업 표준 DDR3 DRAM의 데이터 트래픽을 시각적으로 보여줍니다.

  • No image available W3636A 로직 분석기를 위한 DDR3 x16 비스택형 DRAM BGA 인터포저 

    W3636A 로직 분석기를 위한 DDR3 x16 비스택형 DRAM BGA 인터포저

    • JEDEC 표준 96 볼 DDR3 x16 비스택형 DRAM의 (주소, 명령, 제어 및 데이터) 신호에 연결
    • U4154A 로직 분석기 시스템을 이용한 DDR3 x16 DRAM 트래픽 관찰
    • DDR eye 스캔과 DDR4 신호의 버스트 스캔

  • No image available W4641A 로직 분석기용 DDR4 x16 2개 윙 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결 

    W4641A 로직 분석기용 DDR4 x16 2개 윙 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결

    • 3.3Gb/s의 데이터 속도를 초과하도록 설계된 업계에서 가장 작은 DDR4 x16 BGA 인터포저
    • 모든 주소, 명령, 제어 및 데이터 신호에 연결
    • 데이터 트래픽 관찰 제공
    • DDR eye 스캔과 DDR4 신호의 버스트 스캔에 대한 액세스 제공

  • No image available W4643A 로직 분석기용 DDR4 x4/x8 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결 

    W4643A 로직 분석기용 DDR4 x4/x8 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결

    • 3.3Gb/s의 데이터 속도를 초과하도록 설계된 업계에서 가장 작은 DDR4 x4/x8 BGA 인터포저
    • 모든 주소, 명령, 제어 및 데이터 신호에 연결
    • 데이터 트래픽 관찰 제공
    • DDR eye 스캔과 DDR4 신호의 버스트 스캔에 대한 액세스 제공

  • No image available U4208A 프로브/케이블, 61핀 ZIF, 왼쪽 윙으로부터, RC 없음, 160핀 직접 연결 

    U4208A 프로브/케이블, 61핀 ZIF, 왼쪽 윙으로부터, RC 없음, 160핀 직접 연결

    • 61핀 ZIF
    • 왼쪽 윙으로부터
    • RC 없음
    • 160핀 직접 연결

  • No image available U4209A 프로브/케이블, 61핀 ZIF, 오른쪽 윙으로부터, RC 없음, 160핀 직접 연결 

    U4209A 프로브/케이블, 61핀 ZIF, 오른쪽 윙으로부터, RC 없음, 160핀 직접 연결

    • 61핀 ZIF
    • 오른쪽 윙으로부터
    • RC 없음
    • 160핀 직접 연결

  • No image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test