이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

B2900A Quick IV Measurement Software

판매자:

관련 제품 및 솔루션

  • No image available B2961A/62A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스 

    B2961A/62A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스

    • 6.5디지트
    • 100nV/10 fA 분해능
    • 10μVrms 노이즈, 쌍극성 210V/3A(10.5A 펄스) 범위
    • 최신 소싱 기능
    • GUI

  • No image available B2962A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스 

    B2962A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스

    • 6.5디지트 소스
    • 설정 가능한 출력 저항
    • 4.3인치 너비의 컬러 LCD에 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스 제공
    • LXI Core Conformant, USB 2.0, GPIB, LAN, 디지털 I/O 인터페이스
    • 2채널

  • No image available B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터 

    B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터

    • 0.01fA 전류 분해능
    • 최고 10PΩ의 저항 측정
    • 배터리 작동 모델 사용 가능
    • 시간 도메인 보기 및 실시간 히스토그램
    • 옵션으로 제공되는 셋업 무결성 점검 소프트웨어

  • No image available B2985A 전위계/고저항 미터, 0.01fA 

    B2985A 전위계/고저항 미터, 0.01fA

    • 0.01 fA의 최소 분해능, 10PΩ에 달하는 저항 측정
    • 트렌드 차트와 실시간 히스토그램
    • 혁신적인 셋업 무결성 점검 기능(옵션)

  • No image available B2983A 펨토/피코 전류계, 0.01fA, 배터리 

    B2983A 펨토/피코 전류계, 0.01fA, 배터리

    • 0.01fA 최소 분해능
    • 배터리 구동으로 노이즈 없이 AC 라인 측정
    • 트렌드 차트와 실시간 히스토그램
    • 혁신적인 셋업 무결성 점검 기능(옵션)

  • No image available B2981A 펨토/피코 전류계, 0.01fA 

    B2981A 펨토/피코 전류계, 0.01fA

    • 0.01fA 최소 분해능
    • 트렌드 차트 및 실시간 히스토그램
    • 혁신적인 셋업 무결성 점검 기능(옵션)

  • No image available B2987A 전위계/고저항 미터, 0.01fA, 배터리 

    B2987A 전위계/고저항 미터, 0.01fA, 배터리

    • 0.01fA 최소 분해능
    • 10PΩ 최대 저항 측정
    • 배터리 구동으로 노이즈 없이 AC 라인 측정
    • 트렌드 차트와 실시간 히스토그램
    • 혁신적인 셋업 무결성 점검 기능(옵션)

  • B2901A B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 

    B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2901A는 정밀 소스/측정 장치로서, 1채널에서 100fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적인 GUI로 설계되어 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수 있습니다.

  • B2911A B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 

    B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2911A는 정밀 소스/측정 장치로서, 1채널에서 10fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적 GUI로, 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • B2912A B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 

    B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2912A는 정밀 소스/측정 장치로서, 2채널에서 10fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적 GUI로, 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • No image available B2961A 6.5 디지트 저노이즈 파워 소스 

    B2961A 6.5 디지트 저노이즈 파워 소스

    • 6.5디지트
    • 시간 도메인 전압/전류 모니터링을 지원하는 전면 패널의 그래픽 기능
    • 설정 가능한 출력 저항
    • 4.3인치 너비의 컬러 LCD에 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스 제공
    • LXI Core Conformant, USB 2.0, GPIB, LAN, 디지털 I/O 인터페이스
    • 1채널

  • B2902A B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 

    B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2902A는 정밀 소스/측정 장치로서, 2채널에서 100fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적인 GUI로 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • B2900A 시리즈 정밀 소스/측정 장치(SMU) 

    B2900A 시리즈 정밀 소스/측정 장치(SMU)

    B2900A 시리즈 정밀 SMU는 비용 효율적인 소스/측정 솔루션으로 최상의 성능과 동급 최강의 GUI를 제공합니다. 폭넓은 범위, 뛰어난 정밀도 및 유용성은 빠른 테스트, 디버그 등에 효과적입니다.