이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

802.11ad Testbed, 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available DSOZ634A 인피니엄 오실로스코프: 63 GHz 

    DSOZ634A 인피니엄 오실로스코프: 63 GHz

    • 63 GHz of real-time bandwidth
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)
       

  • No image available N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz 

    N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz

    • 항공우주, 방위, 상용 통신 등의 까다로운 어플리케이션을 위한 벤치마크
    • 고급 성능, 유연성, 기능 및 확장성
    • 셀룰라 통신, 무선 커넥티비티, 디지털 비디오 및 범용을 모두 포괄하는 25가지 이상의 측정 어플리케이션 지원

  • W1915 SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification W1915EP SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification 

    W1915EP SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification

    Provides configurable IP reference for TX/RX of 802.11ad and 802.15.3c personal area networks operating at 60 GHz. Supports both simulation and hardware-based verification using SystemVue.

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    Core system design physical layer (PHY) environment in the SystemVue product family