이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E7529A TD-SCDMA/HSPA 테스트 어플리케이션

판매자:

주요 특징 및 사양

TD-SCDMA/HSPA 디바이스의 엔드 투 엔드 IP 데이터 스루풋 달성 및 지속 보장

  • TD-HSDPA 및 TD-HSUPA를 포함한 시그널링으로 TD-SCDMA 디바이스 성능 평가
  • 내장 어플리케이션 서버와 통합 페이딩 및 노이즈로 데이터 성능의 사실적 테스트 및 벤치탑 복잡성 감소
  • 액티브 연결 중에 파라미터 값을 변경하는 동안 스루풋 성능의 그래픽 분석을 통해 더 빠르게 스루풋 오류 발견

넓은 범위의 복잡한 네트워크 작동을 에뮬레이션하여 기능 테스트 심화

  • 하나의 UXM에서 LTE/TD-SCDMA interRAT와 이중 디바이스 테스트 검증
  • 2G/3G 어플리케이션을 이용한 GSM, TD-SCDMA 및 W-CDMA 간 고속 변환
  • Wireshark 기반 소프트웨어를 사용해 시간 정렬된 멀티 포맷 로깅으로 프로토콜 메시징을 철저하게 분석

RF 성능에 대한 더 큰 자신감 확보

  • 업계에서 입증된 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 송신기 인증 확인 및 문제 해결
  • 하나의 단순한 인터페이스에서 사실적인 페이딩에 따라 수신기 성능 특성 분석
  • 초기 설계부터 완성품까지 테스트: UXM은 시그널링 또는 테스트 모드를 사용하여 매우 쉽게 “연결”하고 RF 검증에 초점을 맞출 수 있도록 함으로써 측정 지원

내용

키사이트 E7529A TD-SCDMA/HSPA 테스트 어플리케이션 소프트웨어는 UE 또는 칩세트의 RF 및 기능적 성능에 대한 더 큰 자신감을 확보하는 데 필요한 통합 기능을 제공하는 UXM 무선 통신 테스트 세트에서 실행됩니다. 통합 페이딩, 유연한 수신기 테스트 및 신뢰할 수 있는 X-시리즈 송신기 측정을 통해 RF 설계를 사실적으로 테스트하고 최대의 엔드 투 엔드 IP 데이터 속도를 유지하십시오. 키사이트의 업계 표준 X-시리즈 측정 어플리케이션은 3GPP 테스트 사양에 따라 송신기 성능을 특성 분석하거나, 사양 그 이상을 탐색하기 위해 일관되고 반복 가능한 결과와 함께 전체 범위의 X-시리즈 기능을 사용할 수 있도록 지원합니다. 초기 설계부터 완성품까지 테스트: UXM은 시그널링 또는 테스트 모드를 사용하여 매우 쉽게 “연결”하고 RF 검증에 초점을 맞출 수 있도록 함으로써 측정을 지원합니다. UXM 무선 통신 테스트 세트는 확장되는 멀티 포맷 설계 요구를 테스트할 준비가 되어 있습니다.