이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 219,188

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2837A InfiniiMax II browser tip kit

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

1168B
10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

1168B
  • 대역폭: 10 GHz
  • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
  • DC 오프셋 범위: +/- 16V
  • 최대 전압: +/-30V
1169B
12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

1169B
  • 대역폭: 12 GHz(지정), 13 GHz(typical)
  • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
  • DC 오프셋 범위: +/- 16V
  • 최대 전압: +/- 30V
N2839A
InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser 

InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser

N2839A
  • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
  • Extremely low loading
  • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
  • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • E2668A single-ended Browser Kit N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz Differential Browser

    • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
    • Extremely low loading
    • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
    • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm