이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N8838A External Mixer Assistant Software

판매자:

관련 제품 및 솔루션

  • No image available MSOS804A 고해상도 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널 

    MSOS804A 고해상도 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog + 16 digital channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • No image available E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션 

    E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션

    • mmW 변조 대역폭 최대 2.5 GHz
    • 55/60 GHz ~ 90 GHz E-대역 주파수 범위 커버리지
    • 베이스밴드/IF 분석 주파수 범위 커버리지 최대 33 GHz
    • 저렴한 E-대역 분석 기능

  • No image available M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic

  • No image available N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz 

    N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field