이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic

  • No image available MSOS804A 고해상도 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널 

    MSOS804A 고해상도 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog + 16 digital channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • No image available N8838A External Mixer Assistant Software 

    N8838A External Mixer Assistant Software

    • Simple mixer control interface
    • Extends your oscilloscopes’ bandwidth to cover E-band frequency range 55/60 GHz to 90 GHz
    • Upgradable to existing Keysight oscilloscopes for a low-cost millimeter wave capability

  • No image available N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz 

    N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • No image available 5G 파형 발생 및 분석 Testbed, 레퍼런스 솔루션 

    5G 파형 발생 및 분석 Testbed, 레퍼런스 솔루션

    • 5G 후보 파형 생성 및 분석: 맞춤형 IQ, OFDM, FBMC
    • 확장 가능한 변조 대역폭과 주파수 대역
    • 송신기/수신기 테스트를 위한 여러 토폴로지 지원(IQ, IF, RF, 마이크로웨이브, 밀리미터웨이브)
    • 하드웨어 성능의 검증을 위한 독립적 레퍼런스

  • No image available 5G 채널 사운딩, 레퍼런스 솔루션 

    5G 채널 사운딩, 레퍼런스 솔루션

    • 2 GHz 변조 대역폭의 최대 44 GHz 신호 생성
    • 1 GHz 분석 대역폭의 최대 50 GHz 신호 생성
    • 채널 간 위상 코히어런스 < 1°, 공칭
    • 온보드 FPGA, 리얼타임 데이터 처리, RAID에 대한 채널당 스트리밍 최대 250 MB/s