이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9377A PXIe 네트워크 분석기 직접 액세스 수신기

판매자:

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9377A PXIe Vector Network Analyzer Direct Access Receiver

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • M9377A-090 50MHz to 9 GHz

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M9377A-090 50MHz to 9 GHz
M9377A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9377A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 네트워크 분석기 액세서리 

    네트워크 분석기 액세서리

    • 교정 키트
    • 검증 키트
    • 멀티포트 테스트 세트
    • 프로브 및 케이블
    • 그리고 등등

  • No image available M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz 

    M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz

    • 1 MHz ~ 9 GHz
    • 1개 섀시에 최대 12포트, 2개 섀시에 최대 24포트
    • 최고의 PXI VNA 속도, 다이나믹 레인지, 트레이스 노이즈와 안정성으로 정확도, 수율 및 마진 개선

관련 산업 및 기술