이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5115A-168 단일 페이딩 채널에 AWGN 추가

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

페이딩 신호에 교정한 AWGN추가
페이딩용 N5115A Baseband Studio 옵션 168을 선택하여 페이딩 신호에 교정된 AWGN을 디지털 방식으로 추가할 수 있습니다. 페이딩용 Baseband Studio는 매우 복잡한 AWGN 설정 작업을 사용자 인터페이스에서 C/N 또는 Eb/No를 조정하는 작업으로 단순화시켜줍니다. 또한, 고유한 AWGN 기능을 통해 AWGN의 추가 방식을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 C/N 비율을 설정하고 총 전력 또는 노이즈 전력 같은 다른 물리량 중 하나를 일정하게 고정시키면 나머지 파라미터가 원하는 C/N 비율에 맞게 자동으로 조정됩니다. AWGN을 정확하고 쉽게 구성할 수 있기 때문에 수신기 테스트가 단순해집니다.

일반적 응용
AWGN과 함께 페이딩 신호를 생성할 때는 옵션 168을 사용할 것을 권장합니다. 일반적 사용으로는 노이즈가 심한 채널 환경의 시뮬레이션에서 수신기 감도 테스트까지 다양합니다. 전송이나 수신 다변화 테스트와 같은 어플리케이션을 위해 이중 채널 구성에 비상관 노이즈를 추가할 수 있습니다.

참고: 듀얼로 구성하려면 N5101A Baseband Studio PCI 카드 2개와 필요한 옵션 2가지가 있어야 합니다. E5515C 무선 통신 세트에서는 듀얼 채널 기능이 지원되지 않습니다.

업그레이드 방법
현재 N5115A 페이딩용 Baseband Studio를 가지고 있는 경우 N5115AK-168을 주문하여 옵션 168을 포함하도록 업그레이드할 수 있습니다.

  • 매우 정확한 AWGN
  • 소프트웨어에서 C/N 또는 Eb/No를 설정하므로 조작이 단순
  • 최대 17MHz 또는 30MHz의 AWGN 대역폭